Systeemreferentie
Systeemgrijper voor betonblokken
Grijper | Industriële robots
Uitdaging
Bij een productie van muurstenen en stoepranden in Rusland moesten deze van de transportband worden genomen en vervolgens op pallets worden gestapeld. De bijzondere uitdagingen waren onder meer de ongunstige omgevingsomstandigheden (sterke vervuiling, schurende media, enz.) van de fabriek.
Oplossing
De oplossing bestond uit een standaard GP430 grijper van Zimmer Group, die extra werd uitgebreid met een stofkap (IP67).
Highlights en technische gegevens
IP64
Pneumatisch
inwendig grijpen
Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
| Type aandrijving | pneumatisch |
| Grijpkracht max. | 6600 [N] |
| Grijpconcept | Met kracht sluitend |
| Grijpbeveiliging | Veer |
| Slag max. | 60 [mm] |
| IP-klasse | IP64 |
| Systeemgewicht | 25 [kg] |
| Werkstukgewicht max. | 30 [kg] |
| Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd